메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 회전 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 회전성과 내구성을 제공하며, 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 141mm로 설계되어 있습니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 간호용 침대 등의 의료 장비 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5320PJP100P52
EAN
4031582384536
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
141 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
52 mm
플레이트 홀 길이(최소)
44.45 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
76 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
72 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
174 mm
오프셋
37 mm
회전 반경
87 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
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
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
ICS
5328PJP100P52

ICS 고정 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되어 우수한 기계적 강도와 내화학성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드럽고 정확한 회전을 보장하며, 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 141mm로 설계되어 다양한 설치 환경에 적합합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg으로 중량물 운반에 최적화된 성능을 발휘합니다. 이 제품은 산업 장비, 운반 카트, 작업대 등 다양한 용도에 활용 가능합니다.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
ICS
5327PJP100P52

ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 구름성을 제공하며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 141mm로 설계되어 있습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 특히 간호용 침대 등의 의료 장비 응용 분야에 최적화되어 있어 정밀한 이동성과 안전한 고정 기능을 동시에 제공합니다.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
ICS
5321PJP100P52

ICS 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 141mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대 등의 용도에 적합하게 설계되어 의료 환경에서 안정적이고 조용한 이동을 보장합니다.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg