메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha smart stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 제공합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 바디 소재를 사용하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일체형 구조를 이룹니다. 베어링은 건식 베어링 부시를 적용하여 유지보수가 간편하고 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이며, 전체 높이는 108mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 4km/h 기준), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8378BOG080P62
EAN
4031582494099
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
108 mm
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.47 kg
제품명
Alpha smart stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
100 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
35 mm
직경
80 mm
차축
너트로 고정
베어링
건식 베어링 부시
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 80 mm
회전 캐스터 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 건식 베어링 부시를 적용하여 유지보수가 용이합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 4km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg