메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 200kg(속도 4km/h 조건), 정적 하중 400kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3478UOR080P62 TFR
EAN
4031582400113
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
총높이
108 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.41 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
103 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
30 mm
직경
80 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴