메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 휠 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 조합하여 정전기 방지 기능을 갖추고 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2478YGO050P41
EAN
4031582356397
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.1 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
6.3 mm
플레이트 홀 길이(최대)
44 mm
플레이트 홀 길이(최소)
38.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
44 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
38.5 mm
플레이트 길이
55 mm
플레이트 너비
55 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
19 mm
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전