메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila는 고정 캐스터 타입으로 설계된 제품으로, 병원과 요양 시설, 매장 등에서 중량물을 안정적으로 이동하고 지지하기 위해 개발되었습니다. 취부부(피팅)는 정사각형 플레이트 형태로 구성되어 있으며, 가구나 장비 본체에 고정했을 때 체결 면적을 넓게 확보하여 하중을 고르게 분산하고 설치 안정성을 높입니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되어 반복적인 하중과 운용 환경에서도 기계적 강성을 유지하며, 휠 조립체를 지지하여 제품 전체의 형상 안정성을 확보합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 축 방향 간격을 일정하게 유지하고 회전 시 마찰 저항을 줄입니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접지 특성을 확보하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 비교적 가벼운 중량을 유지합니다. 제품의 전체 높이는 69 mm이므로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에 적용할 때 이 치수를 기준으로 클리어런스를 검토해야 합니다. 하중 사양으로 정적 하중은 80 kg이며, 동적 하중은 속도 3 km/h 조건에서 40 kg입니다. 정적 하중은 정지 상태에서 허용되는 최대 하중이고, 동적 하중은 이동 중 적용 가능한 하중 한계이므로 주행 중에는 이 값을 초과하지 않도록 운용해야 합니다. 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2478PJI050P41-55
EAN
4031582030013
S4 자재 번호
990003898
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
전체 너비
35 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.09 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
6.3 mm
플레이트 홀 길이(최대)
44 mm
플레이트 홀 길이(최소)
38.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
44 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
38.5 mm
플레이트 길이
55 mm
플레이트 너비
55 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
27 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
차체 너비
19 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)