고정 캐스터 300 mm
Kappa load
EAN:
4031582386349
제품 번호:
9658FTP300P64 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa load는 고정 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 300mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링으로 지지되고 폴리우레탄 주...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Kappa load는 고정 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 300mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링으로 지지되고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 355mm이며, 이 캐스터는 정적 하중 용량 4800kg의 우수한 지지력을 제공합니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2000kg, 시속 4km에서 2400kg으로 설정되어 있어 다양한 운영 속도에서 안정적인 성능을 보장합니다. 이러한 사양들은 산업용 운반 장비 및 중량물 이동 시스템에 적합한 고성능 캐스터로서의 역할을 충분히 수행하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소