메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Kappa load 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 300mm의 지름을 가지며, 정밀 볼 베어링으로 지지되고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 355mm이며, 이러한 구조는 안정적이고 내구성 있는 성능을 제공합니다. 본 캐스터는 정적 하중 용량 4000kg의 우수한 지지력을 제공하며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 2000kg, 시속 4km/h에서 2400kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 산업용 운송 및 물류 장비에서 요구되는 높은 안정성과 신뢰성을 충족시키도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9658FTP300P64 CL97
S4 자재 번호
990839998
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
전체 너비
140 mm
4km/h에서의 적재 용량
2400 kg
6km/h에서의 적재 용량
2000 kg
정지 중 하중용량
4000 kg
총높이
355 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
19.39 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
15 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
140 mm
플레이트 길이
175 mm
플레이트 너비
140 mm
하우징
색상
아연-철(투명)
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
80 mm
직경
300 mm
차체 너비
80 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 300mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 92mm이며, 액슬 구멍의 지름은 30mm입니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 사용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 4000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2000kg, 시속 4km에서 2400kg의 성능을 발휘합니다.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg