고정 캐스터 250 mm
Kappa load
EAN:
4031582386332
제품 번호:
9658FTP250P64 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa load는 고정 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터의 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Kappa load는 고정 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터의 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드와 주물 재질의 휠 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 305mm이며, 정적 하중 용량은 3840kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 속도에 따라 달라지는데, 시속 6km에서 1600kg, 시속 4km에서 1920kg의 하중을 견딜 수 있습니다. 이러한 사양들은 Kappa load를 산업용 운송 및 물류 시스템에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 솔루션으로 만들어주며, 높은 하중 용량과 정밀한 베어링 시스템으로 인해 장시간의 연속 운영에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소