고정 캐스터 200 mm
Alpha stainless
주문 번호:
990065024
EAN:
4031582333121
제품 번호:
8478UOD200P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고정 캐스터로, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 이 제품의 휠은 직경 200mm의 폴리아미드 재질로 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha stainless는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고정 캐스터로, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 이 제품의 휠은 직경 200mm의 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 휠 트레드는 차체와 동일한 재질로 일관성 있게 구성되어 있습니다. 베어링은 롤러 베어링과 스테인리스 소재로 구성되어 부드러운 회전과 장기간의 안정적인 성능을 제공합니다. 전체 높이는 240mm로 설계되어 다양한 카트 및 장비에 적합한 설치가 가능합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 500kg으로 명시되어 있어 중부하 작업 환경에서의 안정적인 사용을 보장합니다. Alpha stainless는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서의 활용을 위해 최적화되었습니다.
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품