메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터의 휠은 200mm의 직경을 가지며, 단단한 고무 비표시 트레드 재질과 롤러 베어링으로 구성되어 있고, 폴리프로필렌 재질의 휠 본체를 사용합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 410kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 205kg의 성능을 제공합니다. Alpha 고정 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
3478PIR200P63
EAN
4031582306521
S4 Materialnummer
990004194
Core attributes
Gehäusetyp
고정 캐스터
Gesamtbreite
115 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2.47 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 운송 장비
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
직사각형 플레이트
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
140 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
파란색 부동태화
Gabelform
다양한
Material
강판, 무거움
Schwenklager
볼 레이스 2회
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
폴리프로필렌
Material der Lauffläche
단단한 고무 비표시
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
스레드가드 없음
Achse
너트로 고정
Lager
롤러 베어링
Radfarbe
그래파이트 블랙(RAL9011)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg