고정 캐스터 160 mm
Alpha stainless
주문 번호:
990035539
EAN:
4031582347173
제품 번호:
8478UFD160P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고정 캐스터로, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 160mm 직경의 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha stainless는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고정 캐스터로, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 160mm 직경의 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어와 비표시 가솔린 트레드를 장착하고 있으며, 롤러 베어링과 스테인리스 베어링 시스템을 통해 부드러운 회전과 장기간의 안정적인 성능을 제공합니다. 전체 높이는 200mm로 설계되어 다양한 장비 및 시스템에 용이하게 통합될 수 있습니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 300kg으로 평가되어 중부하 작업 환경에 적합합니다. 이 캐스터는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품