메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Delta twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거움 특성을 가지며, 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전을 보장하며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 178mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 750kg, 6km/h에서 600kg이며, 정적 하중 용량은 1500kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 중량물 운반 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
9948ITP125P63 soft cv
EAN
4031582365894
S4 자재 번호
990837761
Core attributes
하우징 유형
고정 캐스터
전체 너비
157 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
750 kg
6km/h에서의 적재 용량
600 kg
적재 용량 정적
1500 kg
총높이
178 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
3.86 kg
제품명
Delta twin
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
105 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
137 mm
Housing
색상
투명 코팅
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
136 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
125 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
트래픽 회색 A(RAL7042)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Delta twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 구조로 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 구현하며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 178mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 750kg, 6km/h에서 600kg이며, 정적 하중 용량은 1500kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 125 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

Delta twin 회전식 캐스터는 토탈락 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 알루미늄 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 결합하였고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 구동을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 178mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1500kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 750kg, 6km/h 속도에서 600kg까지 견딜 수 있습니다. 본 제품은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도로 활용됩니다.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Delta twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 구조로 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 구현하며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 178mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 750kg, 6km/h에서 600kg이며, 정적 하중 용량은 1500kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 125 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

Delta twin 회전식 캐스터는 토탈락 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 알루미늄 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 결합하였고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 구동을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 178mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1500kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 750kg, 6km/h 속도에서 600kg까지 견딜 수 있습니다. 본 제품은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도로 활용됩니다.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg