고정 캐스터 125 mm
Alpha stainless
주문 번호:
990034807
EAN:
4031582313352
제품 번호:
8478UFX125P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 스테인리스 스틸 헤비 등급의 견고한 하우징으로 제작되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리아미드 재질의 몸체와 탄성 타이어로...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 스테인리스 스틸 헤비 등급의 견고한 하우징으로 제작되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리아미드 재질의 몸체와 탄성 타이어로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 있어 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. 이 캐스터는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품