고정 캐스터 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386790
제품 번호:
8478PJD125P62 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 헤비 듀티 용도에 적합한 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 보장합니다. 휠은 폴리프로...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 헤비 듀티 용도에 적합한 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성능과 바닥 보호 기능을 제공하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 원활한 회전을 구현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 200kg, 동적 하중 100kg(4km/h 속도 기준)으로 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품