고정 캐스터 125 mm
Alpha stainless
주문 번호:
990035730
EAN:
4031582381702
제품 번호:
8478PID125P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless는 고정 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 높은 내구성과 부식 저항성을 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 롤러 베어링과 스테...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha stainless는 고정 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 높은 내구성과 부식 저항성을 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 롤러 베어링과 스테인리스 구조로 구성되어 있고, 트레드 재질은 단단한 고무 비표시로 마감되어 있으며, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 100kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품