메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어 트레드를 적용하였으며, 비표시 및 가황 처리로 우수한 성능을 발휘합니다. 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드러운 회전을 구현하고, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 161mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 250kg, 정적 하중 500kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3478UFP125P63 TFR
EAN
4031582390476
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
250 kg
정지 중 하중용량
500 kg
총높이
161 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.04 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
115 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
휠
트레드의 경도(A)
65 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴