고정 캐스터 125 mm
Alpha
주문 번호:
990029269
EAN:
4031582306545
제품 번호:
3478PJO125P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하고 플레...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하고 플레인 베어링을 장착하여 원활한 회전을 구현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 4km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능