메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 높은 내구성과 부식 저항성을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리아미드 재질의 휠 바디와 탄성 타이어 비표시 가솝 트레드 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링의 밀봉된 구조는 장기간의 안정적인 회전 성능을 보장하며, 전체 높이는 128mm입니다. 이 캐스터는 정적 하중 용량 320kg과 시속 4km에서의 동적 하중 용량 160kg을 지원하여 무거운 부하를 안정적으로 처리할 수 있습니다. Alpha stainless는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용되며, 특히 위생성과 내구성이 중요한 환경에서 우수한 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8478UFX100P62
EAN
4031582339390
S4 자재 번호
990035116
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
전체 너비
85 mm
4km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.6 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
100 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
휠
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
34 mm
직경
100 mm
차체 너비
34 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P62

Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성과 바닥면 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되었습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 160kg(속도 4km/h), 정적 하중 320kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

알파 스테인리스는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입의 플레이트 피팅으로 구성되어 있으며, 설치 면에 고정하여 사용합니다. 하우징은 스테인리스 스틸 소재로 제작되었고, 회전 베어링은 볼 레이스 2회로 구성되어 있어 360도 자유로운 회전이 가능하며 방향 전환 시 원활한 주행 성능을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 마찰을 최소화합니다. 휠 트레드는 탄성 타이어, 비표시 및 가황 소재로 제작되어 바닥 손상을 줄이고 소음을 억제하며, 본체는 폴리아미드 소재로 가볍고 내구성이 뛰어납니다. 제품의 전체 높이는 128 mm이며, 설치 공간이 제한된 환경에서도 활용할 수 있도록 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 320 kg이고, 4 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 160 kg입니다. 사용 전 하중 조건을 반드시 확인하시기 바랍니다.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg