메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터는 100mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 구성되어 있고, 롤러 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 제공합니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 75kg입니다. Alpha 고정 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3478PIJ100P62
EAN
4031582335521
S4 자재 번호
990001242
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
전체 너비
85 mm
4km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.54 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
103 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
차체 너비
35 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
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
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha
3477PIJ100P62

Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 및 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 제품이다. 고정 부품인 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 캐스터를 상부 구조물에 결합하고 하중을 전달하는 기능을 수행한다. 설치 시에는 하중이 특정 지점에 집중되지 않도록 설치 면의 강성을 함께 고려하는 것이 바람직하다. 하우징은 강판 및 무거움 재질로 제작되어 기계적 강도를 확보하며, 휠 어셈블리를 감싸 지지하고 선회 운동의 기준이 되는 부품이다. 하우징에는 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어지며, 이동 방향을 자유롭게 바꿔야 하는 환경에서 조작 안정성을 높인다. 휠은 지름 100 mm 규격이며 하중을 바닥으로 전달하는 핵심 부품이다. 롤러 베어링이 축 방향 회전을 지지하여 회전 저항을 줄이고, 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 구성되어 바닥과의 접촉 특성과 주행 시의 마찰 조건에 영향을 준다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 이루어져 있다. 제품의 전체 높이는 128 mm이며, 이 값은 장비 하부의 설치 공간과 바닥 간격 설계 시 기준 치수로 반영해야 한다. 하중 사양으로, 정적 하중 용량은 150 kg이며, 이는 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미한다. 동적 하중 용량은 75 kg이며, 4 km/h 속도 조건을 기준으로 한 수치이므로 이보다 빠른 속도에서 사용할 경우 별도의 검토가 필요하다. 따라서 설계 시에는 정적 하중과 동적 하중 기준을 구분하여 적용하고, 실제 운용 조건에 맞게 안전 계수를 고려하는 것이 권장된다.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg