메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Aviana는 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로서 브레이크 부품이 장착된 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 콘 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 내구성을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 102mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 이 제품은 기내 서비스 트롤리 용도에 최적화되어 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5976PJE075P54 light Standard 7001
EAN
4031582370966
S4 자재 번호
990036982
핵심 속성
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
69 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
102 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.34 kg
제품명
Aviana
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
브레이크 부품이 장착된 직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
41 mm
플레이트 홀 길이(최소)
51 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
57 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
51 mm
플레이트 길이
70 mm
플레이트 너비
55 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
54 mm
회전 간섭
137 mm
오프셋
28 mm
회전 반경
68.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
베어링
콘 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

독일 디자인 어워드

독일 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
견고한 하우징
고하중 및 낮은 높이에 적합한 이중 바퀴 캐스터
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
인증된 난연성
FAR / JAR 25.853 인증
경량
초경량 구조