메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Aviana는 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로서 기내 서비스 트롤리 응용 분야를 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형식으로 구성되며, 짧은 버전으로 제공되어 설치 공간이 제한된 프로파일 구조물에 효율적으로 결합할 수 있습니다. 캠 구멍은 프로파일 바와의 체결 과정에서 위치를 정확히 고정하는 데 도움을 주고, 스템 구조는 하중 전달 경로를 단순하게 유지하여 엔지니어가 체결 조건을 쉽게 검증할 수 있도록 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내충격성, 반복 하중에 대한 내구성을 확보하였으며, 볼 레이스 2회 구성의 스위블 베어링이 적용되어 회전 축의 안정성과 원활한 방향 전환을 지원합니다. 휠은 직경 75 mm이며 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 마찰을 최소화하고 부드러운 주행 특성을 제공합니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 소재로 마감되어 바닥면에 자국이 남지 않도록 하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 충분한 강성과 낮은 무게를 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 104.5 mm로, 설치 공간의 수직 여유와 바닥면으로부터의 유효 높이를 계산할 때 기준값으로 활용해야 합니다. 이러한 치수 정보는 트롤리의 간섭 여부와 스템 장착 위치를 검토하는 데 필수적인 항목입니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 3 km/h의 주행 속도에서 100 kg으로 규정되어 있으므로, 이동 중 하중을 설계할 때 이 값을 기준으로 안전 계수를 적용해야 합니다. 두 하중 기준을 함께 검토하면 정지 및 이동 조건 모두에서 안정적인 운용 범위를 확인할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
EAN
4031582550368
S4 자재 번호
990066644
핵심 속성
CO2 배출량 (범위 3)
2.53
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
69 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
104.5 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.72 kg
제품명
Aviana
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
2
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
51 mm
볼트 나사산 위치
7 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
138 mm
오프셋
29 mm
회전 반경
69.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
트레드 색상
앤트라사이트 그레이(RAL7016)
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

독일 디자인 어워드

독일 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
견고한 하우징
고하중 및 낮은 높이에 적합한 이중 바퀴 캐스터
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
인증된 난연성
FAR / JAR 25.853 인증
경량
초경량 구조