메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Anika는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로서 정밀한 이동 제어가 필요한 산업용 애플리케이션에 최적화된 제품입니다. B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅 시스템을 채용하여 간편하고 안전한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 기능을 제공하는 스위블 베어링이 적용되어 원활한 360도 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 안정적인 회전 성능을 제공하며, 휠 직경은 65mm입니다. 전체 높이는 67mm로 컴팩트한 설계를 자랑하여 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 활용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5923UAI065L51-10 Dom18
EAN
4031582437782
핵심 속성
하우징 유형
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
39.5 mm
총높이
67 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.08 kg
제품명
Anika
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
18 mm
회전 간섭
110 mm
오프셋
20 mm
회전 반경
55.4 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
11 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터