회전 캐스터 65 mm
Anika
EAN:
4031582433401
제품 번호:
5920UAI065L51-8 DOM18
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Anika 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 갖추고 있으며, 폴리아미드 재질로 제조된 스템 회전 스위블 베어링이 장착된 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 직경 65mm의 폴리우레탄 주입식 트레드 재질을 사용...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Anika 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 갖추고 있으며, 폴리아미드 재질로 제조된 스템 회전 스위블 베어링이 장착된 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 직경 65mm의 폴리우레탄 주입식 트레드 재질을 사용하며, 폴리아미드 바디에 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 지지되어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 67mm이며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 50kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 병원, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에서 사용되도록 설계되었으며, 견고한 구조와 우수한 이동성으로 의료 및 상업 환경에서 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
Interzum 어워드
Interzum 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터