메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Anika 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 갖추고 있으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 직경 55mm의 폴리우레탄 주입 트레드를 가진 폴리아미드 본체로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 57mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 병원, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
37 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
57 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.07 kg
제품명
Anika
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
8 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
18 mm
회전 간섭
94 mm
회전 반경
47 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
11 mm
직경
55 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

Interzum 어워드

Interzum 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
샤프트
S70-10x10 / 8

샤프트 액세서리는 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 전체 높이는 6mm이며 무게는 0.02kg입니다. 본 제품은 정적 하중 용량 80kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg의 성능을 제공하여 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 적용될 수 있습니다.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 55 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

Stylea는 휠 베어링이 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 가구 하부에 부착하여 중량물의 이동과 위치 조정을 용이하게 하는 소형 이동 부품이므로, 설치 환경의 바닥 상태와 이동 빈도를 고려하여 선정하는 것이 바람직합니다. 피팅부는 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있으며, 해당 규격의 홀에 삽입하여 결합한 뒤 본체와 함께 작동하도록 설계되어 별도의 복잡한 조립 공정 없이 설치할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 부분으로 이루어진 스위블 베어링을 내장하여 본체가 회전식으로 방향을 전환할 수 있도록 구성되어 있습니다. 폴리아미드는 경량성, 내충격성, 내마모성의 균형이 우수한 엔지니어링 플라스틱으로, 스위블 베어링의 지지 구조를 안정적으로 유지하는 역할을 합니다. 휠은 직경 55 mm이며, 주행면은 폴리우레탄을 주입하여 형성하고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 주행면의 폴리우레탄 구조는 바닥 면과의 접촉 특성을 확보하고 주행 시 소음과 진동을 완화하는 데 기여합니다. 휠 내부에는 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 57 mm이며, 휠 직경 55 mm와 함께 설치 공간의 여유 높이를 사전에 확인해야 합니다. 가구 하부 간격이 부족한 경우 설치 간섭이 발생할 수 있으므로 치수 검토가 필요합니다. 정하중 용량은 80 kg이며, 이는 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중 용량은 속도 3 km/h 조건에서 40 kg이며, 이동 중 하중은 이 동하중 기준을 초과하지 않도록 설계해야 합니다. 다수의 캐스터를 사용할 경우 하중을 균등하게 분배하여 개별 제품에 과부하가 걸리지 않도록 하는 것이 중요합니다.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg