메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.27kg의 경량 무게로 제작되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 가하면서도 우수한 기능성을 보장합니다. Puretech 액세서리는 다양한 산업 환경에서 캐스터의 효율성과 내구성을 향상시키기 위해 최적화되었으며, 정밀한 공학 기준에 따라 제조되어 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
Directional lock 4681/125-250 P63 XL
EAN
4031582438147
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
전체 체중
0.27 kg
제품명
Puretech
전기 전도성
스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
인체공학적 페달
손쉽게 접근할 수 있는 초장형 XL 페달로 수동 방향 잠금