액세서리
Puretech
EAN:
4031582438130
제품 번호:
Directional lock 4681/125-250 P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로 설계되었으며, 0.27kg의 경량 무게로 다양한 이동식 장비 및 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다. 이 제품은 엔지니어링 표준에 따라 제조되었으며, 캐스터 시스템의 기능성과 내...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로 설계되었으며, 0.27kg의 경량 무게로 다양한 이동식 장비 및 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다. 이 제품은 엔지니어링 표준에 따라 제조되었으며, 캐스터 시스템의 기능성과 내구성을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 최적화된 무게 분배와 견고한 구조로 인해 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다. Puretech 액세서리는 유지보수가 용이하며 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료