메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 우수한 내구성을 갖춘 제품입니다. 이 액세서리는 0.25kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 가하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. Puretech 액세서리는 다양한 산업 환경에서 캐스터의 기능성을 향상시키고 전체 이동 시스템의 효율성을 극대화하도록 개발되었습니다. 정밀한 공차 관리와 고품질 재료 사용으로 장기간의 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 유지보수가 용이한 구조로 설계되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
Directional lock 3471, yellow
EAN
4031582324396
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
전체 체중
0.25 kg
제품명
Puretech
전기 전도성
스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료