메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 바닥면과의 접촉을 통해 캐스터의 회전 및 이동을 가능하게 하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 다양한 환경과 용도에 맞게 설계되었으며, 바닥재에 대한 마찰력을 제공하여 안정적인 이동성을 보장합니다. 타이어는 고무 또는 우레탄 등의 탄성 재료로 제조되어 충격을 흡수하고 소음을 감소시키는 역할을 합니다. 캐스터 시스템에서 타이어의 성능은 전체 이동 효율성과 내구성에 직접적인 영향을 미치므로, 적절한 타이어 선택은 운영 비용 절감과 장비 수명 연장에 중요한 요소입니다.
문서 번호
문서 번호
q400x100 4ply tire + tube
EAN
4031582438321
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
제품명
타이어
전기 전도성
스테인리스
휠
직경
400 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료