메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
튜브는 캐스터용 액세서리로서 바퀴와 축 사이의 연결 부분에 설치되어 회전 운동을 원활하게 하고 마찰을 감소시키는 중요한 구성 요소입니다. 이 액세서리는 고품질의 재료로 제조되어 내구성과 안정성을 보장하며, 다양한 캐스터 모델과 호환되도록 설계되었습니다. 튜브는 정기적인 윤활 유지보수를 통해 캐스터의 수명을 연장하고 최적의 성능을 유지하는 데 필수적입니다. 엔지니어링 관점에서 이 액세서리는 정밀한 공차 기준을 충족하며, 다양한 하중 조건과 작동 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PB400x100 tube
EAN
4031582438109
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
제품명
튜브
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드 폭
100 mm
직경
400 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료