액세서리 260 mm
튜브
EAN:
4031582459098
제품 번호:
PB260x85 tube (10)
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
튜브는 캐스터용 액세서리로서 바퀴와 축 사이의 연결부에 설치되어 회전 운동을 원활하게 하고 마찰을 감소시키는 중요한 부품입니다. 이 액세서리는 캐스터의 성능을 최적화하기 위해 설계되었으며, 내구성 있는 재질로 제조되어 장시간의 사...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
튜브는 캐스터용 액세서리로서 바퀴와 축 사이의 연결부에 설치되어 회전 운동을 원활하게 하고 마찰을 감소시키는 중요한 부품입니다. 이 액세서리는 캐스터의 성능을 최적화하기 위해 설계되었으며, 내구성 있는 재질로 제조되어 장시간의 사용에도 안정적인 기능을 유지합니다. 튜브는 다양한 캐스터 모델과 호환되도록 표준화된 규격으로 생산되며, 정기적인 유지보수를 통해 캐스터의 수명을 연장할 수 있습니다. 설치 및 교체가 간편하여 현장에서 빠르게 대응할 수 있으며, 산업용 및 상용 환경에서 광범위하게 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료