제품 수준의 상세한 Scope 3 계산
TENTE 캐스터 및 휠의 탄소 발자국을 이제 투명하게 계산할 수 있습니다
TENTE의 탄소 발자국 – 그 이면은 무엇일까?
모든 캐스터, 모든 휠 – 우리의 모든 제품에는 고유한 스토리가 있습니다. 그리고 그 스토리의 일부는 바로 탄소 발자국, 즉 제조, 에너지 사용, 그리고 업스트림 및 다운스트림 프로세스 전반에서 발생하는 온실가스 배출량입니다. 이러한 배출량을 보다 정확히 파악하고 전략적으로 감축하기 위해, 이를 세 가지 범위(Scope)로 분류합니다. Scope 1은 가스, 디젤, 생산 등 자체 운영에서 발생하는 직접 배출을 포함합니다. Scope 2는 전기나 지역난방과 같이 구매한 에너지로부터 발생하는 간접 배출을 포함합니다. Scope 3는 원자재, 물류, 그리고 기타 업스트림 및 다운스트림 활동에서 발생하는 모든 간접 배출을 포괄합니다. 이러한 분류는 책임 소재를 명확히 하고 목표 지향적인 기후 보호 조치를 가능하게 합니다.
Scope 3 계산 – 이제 제품별로 가능
점점 더 많은 고객들이 자사의 기후 영향에 대한 상세한 문서를 필요로 하고 있습니다. TENTE는 이제 제품 수준에서 고급 Scope 3 계산을 제공하여 가치 사슬의 시작부터 제품의 탄소 발자국에 대한 정확한 인사이트를 제공합니다. 이러한 계산은 제품과 관련된 온실가스(GHG) 배출량을 식별하고 정량화하는 데 중점을 둡니다. EcoChain Mobius와 국제적으로 인정받는 EcoInvent 데이터베이스를 활용하여 cradle-to-gate 접근 방식을 기반으로 높은 정밀도의 탄소 발자국을 계산합니다. 이는 원자재 추출부터 제품이 공장을 떠나는 시점까지 제품의 전체 탄소 영향을 분석한다는 의미입니다. 당사의 Scope 3 계산에는 원자재 추출, 재료 생산, 가공, 제조 및 조립이 포함됩니다. 각 계산은 사용된 재료의 특정 유형과 수량을 기반으로 하여 견고하고 투명한 탄소 발자국 보고서를 보장합니다.
귀하의 이점 – Scope 3 데이터가 중요한 이유
지속가능성 요구사항은 ESG 규제, 법적 보고 의무, 그리고 고객 기대치에 의해 계속 증가하고 있습니다. 당사의 제품별 탄소 계산은 각 제품 구성요소에 대한 신뢰할 수 있는 탄소 데이터를 제공하고, 지속가능성 및 ESG 보고서를 위한 견고한 기반을 마련하며, 환경 기준을 포함하는 입찰을 지원함으로써 이러한 요구사항을 효과적으로 충족할 수 있도록 돕습니다. 또한 공급망 전반에 걸쳐 더 높은 투명성을 제공하고, 귀사의 기후 목표 및 실행 계획을 위한 강력한 데이터 기반을 구축합니다. 당사의 데이터는 단순히 귀중한 인사이트를 제공하는 것을 넘어 실질적인 행동을 가능하게 하여, 탄소 발자국을 위험 요소에서 기회로 전환합니다.
TENTE가 투명성을 통해 기후 행동을 발전시키는 방법
당사의 투명한 배출 분석을 통해 환경 성과를 개선하기 위한 목표 지향적인 조치를 개발하고 지속 가능한 미래에 대한 책임을 다할 수 있습니다. 탄소 발자국을 파악하고 감축하는 것은 TENTE가 가치 사슬의 환경 영향을 이해하고 지속 가능한 방식으로 형성하기 위한 핵심 단계입니다. 원자재 추출부터 생산 및 물류에 이르기까지 모든 공정이 전체 발자국에 기여합니다. 당사의 제품은 고품질 원자재와 기술적으로 진보된 친환경 설계를 기반으로 탄소 감축, 내구성 있는 소재, 소음 저감 및 최적화된 제조 공정을 통해 환경 및 자원 보호에 적극적으로 기여합니다.