ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Levina light
EAN:
4031582482478
商品番号:
5225PJP075L51-10 RAL 9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Levina lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。ホイールは直径75mmで、ポリプロ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Levina lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。ホイールは直径75mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを装備し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現しています。全体高さは103mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は150kg、動的負荷容量は時速3kmで75kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本製品は麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、超音波装置、人工呼吸器など、医療施設における多岐にわたる機器の移動に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール