メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Levina lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えた医療機器および産業用途向けの高性能移動ソリューションです。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を採用しており、耐久性と安定性を確保しています。ホイールは直径75mmで、熱可塑性ゴム製のトレッドと精密ボールベアリングを搭載しており、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。本体の全高は103mmで、コンパクトながら十分な操作性を備えた設計となっています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて75kgであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、超音波装置、人工呼吸器など、医療施設における様々な機器の移動に適した仕様です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5225PJP075L51-10 9011
EAN
4031582496659
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
75 kg
静荷重
150 kg
取付高
103 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.18 kg
製品名
Levina light
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
ストレート
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
旋回径
146 mm
オフセット
27 mm
旋回半径
73 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10 RAL 9011

Levina lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。ホイールは直径75mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを装備し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現しています。全体高さは103mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は150kg、動的負荷容量は時速3kmで75kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本製品は麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、超音波装置、人工呼吸器など、医療施設における多岐にわたる機器の移動に適用されます。

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg