メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Levina lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により優れた操作性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は75mm、全高は103mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで75kg、静荷重は150kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、超音波装置、人工呼吸器など、医療機器分野での幅広い用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5225PJP075L51-10
EAN
4031582477061
Core attributes
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
75 kg
静荷重
150 kg
取付高
103 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.18 kg
製品名
Levina light
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
Housing
フォーク形状
ストレート
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
旋回径
146 mm
オフセット
27 mm
旋回半径
73 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  75 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10

Levina lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により優れた操作性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は75mm、全高は103mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで75kg、静荷重は150kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、超音波装置、人工呼吸器など、医療機器分野での幅広い用途に最適化されています。

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  75 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10

Levina lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により優れた操作性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は75mm、全高は103mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで75kg、静荷重は150kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、超音波装置、人工呼吸器など、医療機器分野での幅広い用途に最適化されています。

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg