メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainlessは、ホイールブレーキ付き自在キャスターで、ボルト穴による取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は69mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで50kg、静荷重が100kgに対応しています。主な用途として、ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートでの使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
7475PJH050P30-12,3
EAN
4031582351088
Core attributes
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
69 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.17 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
12.3 mm
Housing
フォーク形状
幅の広い
材料
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
98 mm
オフセット
24 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
85 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
19 mm
直径
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 50 mm
自在キャスター 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-12,3

Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は69mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで50kg、静荷重が100kgに対応しています。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に適用されます。

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 50 mm
自在キャスター 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-12,3

Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は69mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで50kg、静荷重が100kgに対応しています。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に適用されます。

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg