自在キャスター 50 mm
Agila stainless
EAN:
4031582351057
商品番号:
7470PJH050P30-12,3
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は69mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで50kg、静荷重が100kgに対応しています。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
特別な機能