ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila stainless
注文番号:
990038208
EAN:
4031582351071
商品番号:
7475PJH050P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainlessホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えて...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainlessホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径50mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgに対応しており、ケータリングカートと食事配膳システムや業務用清掃カートなどの用途に最適です。ステンレス製ハウジングにより耐食性に優れ、衛生的な環境での使用に適したキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
特別な機能