メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は69mmの寸法設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に40kg、静荷重が80kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されており、衛生的で耐久性に優れた産業用キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
7470PJH050P30-11
EAN
4031582351040
S4材質番号
990038207
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
69 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.16 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
Housing
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
材料
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
41 mm
旋回径
98 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
49 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
19 mm
直径
50 mm
ボディ幅
19 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  50 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila stainless
7475PJH050P30-11

Agila stainlessホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径50mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgに対応しており、ケータリングカートと食事配膳システムや業務用清掃カートなどの用途に最適です。ステンレス製ハウジングにより耐食性に優れ、衛生的な環境での使用に適したキャスターです。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  50 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila stainless
7475PJH050P30-11

Agila stainlessホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径50mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgに対応しており、ケータリングカートと食事配膳システムや業務用清掃カートなどの用途に最適です。ステンレス製ハウジングにより耐食性に優れ、衛生的な環境での使用に適したキャスターです。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg