ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990079115
EAN:
4031582338379
商品番号:
5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高性能な移動ソリューションです。ポリアミド製のハウジングにはステム、旋回機構が統合されており、耐久性と安定性を確保しています。ホイール部分は直径50mmの熱可塑性ゴム...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高性能な移動ソリューションです。ポリアミド製のハウジングにはステム、旋回機構が統合されており、耐久性と安定性を確保しています。ホイール部分は直径50mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量かつ耐久性に優れた構造となっています。全体高さは71.5mmで、コンパクトな設計により様々な環境への適応性を備えています。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmで40kgとなっており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの用途に適しています。このキャスターは、ホイールブレーキ機能により安全な固定が可能で、移動と停止の両面で信頼性の高い性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
明るくカラフルな外観
クマ、ウシ、ネコ、飛行機。あらゆる組み合わせが可能