メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた汎用キャスターで、ポリアミド製のハウジングに回転式のステム旋回機構を搭載しており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの様々な用途に適応します。車輪は直径50mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、ポリプロピレン製のボディに支持されています。スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズな回転性能と耐久性を実現しています。本製品の全体高さは71.5mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmの速度条件下で40kgとなっており、軽量から中程度の負荷を想定した設計となっています。これらの仕様により、Lumina自在キャスターは家具や移動式機器の安定した移動を実現する信頼性の高いソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011
EAN
4031582335545
S4材質番号
990078991
コア属性
顔タイプ
飛行機
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
71.5 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.1 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
ホワイトアルミニウム(RAL9006と類似)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
133 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
66.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
90 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
10 mm
直径
50 mm
ボディ幅
10 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
ホワイトアルミニウム(RAL9006と類似)

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
明るくカラフルな外観
クマ、ウシ、ネコ、飛行機。あらゆる組み合わせが可能