ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356199
商品番号:
5085YGC100R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainlessホイールブレーキ付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現してい...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea stainlessホイールブレーキ付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製、トレッド部分は導電性熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレス製ベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)