メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを採用しており、静電気の蓄積を防止します。ベアリングにはステンレス製精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転と優れた耐食性を実現しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっており、中荷重用途に適した仕様となっています。導電性材料の採用により、電子機器や精密機械の搬送に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5088YGC100R05-22x40
EAN
4031582356113
Core attributes
ハウジングタイプ
固定キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
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
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5080YGC100R05-22x40

Galea stainless自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製、トレッドには導電性熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリング、ステンレス製の軸受により滑らかな回転を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇り、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。導電性材料により静電気の蓄積を防ぎ、衛生的な環境での使用に適しています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087YGC100R05-22x40

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを採用しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス製のベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea stainless
5081YGC100R05-22x40

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製、トレッド部分は導電性熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  100 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5085YGC100R05-22x40

Galea stainlessホイールブレーキ付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製、トレッド部分は導電性熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレス製ベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5080YGC100R05-22x40

Galea stainless自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製、トレッドには導電性熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリング、ステンレス製の軸受により滑らかな回転を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇り、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。導電性材料により静電気の蓄積を防ぎ、衛生的な環境での使用に適しています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087YGC100R05-22x40

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを採用しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス製のベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea stainless
5081YGC100R05-22x40

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製、トレッド部分は導電性熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  100 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5085YGC100R05-22x40

Galea stainlessホイールブレーキ付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製、トレッド部分は導電性熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレス製ベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg