メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappaは前方向のトータルロック付き自在キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径300mmです。全高は355mmで、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時480kg、静荷重は1200kgです。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
9682IEP300P63 CL67
EAN
4031582348668
S4材質番号
990838186
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター、前方向
全幅
116 mm
4km/hの耐荷重
600 kg
6km/hの耐荷重
480 kg
静荷重
1200 kg
取付高
355 mm
温度範囲(最大)
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
7.63 kg
製品名
Kappa
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
材料
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
111 mm
旋回径
445 mm
オフセット
70 mm
旋回半径
222.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
トレッド幅
55 mm
直径
300 mm
ボディ幅
55 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ジェットブラック(RAL9005と類似)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/hで500kg、速度6km/hで400kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計です。

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 300 mm
自在キャスター 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高355mmのコンパクト設計でありながら、静荷重1200kg、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時480kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に最適です。

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  300 mm
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高は355mmです。荷重性能は静荷重1200kg、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時480kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
バリアント
固定キャスター 300 mm
固定キャスター 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は300mm、全高は355mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1200kg、動荷重は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に480kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 300 mm
自在キャスター 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高355mmのコンパクト設計でありながら、静荷重1200kg、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時480kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に最適です。

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  300 mm
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高は355mmです。荷重性能は静荷重1200kg、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時480kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
バリアント
固定キャスター 300 mm
固定キャスター 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は300mm、全高は355mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1200kg、動荷重は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に480kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg