方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
Kappa
注文番号:
990838185
EAN:
4031582348675
商品番号:
9681IEP300P63 CL67
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高は355mmです。荷重性能は静荷重1200kg、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時480kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能