トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa
注文番号:
990838200
EAN:
4031582366211
商品番号:
9682IFP250P63 CL67
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートフィッティングを備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートフィッティングを備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径250mmです。全高は305mmで、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kg、静荷重は1000kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能