メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成された堅牢なハウジングを特徴としています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを装備し、精密ボールベアリングによる滑らかな回転を実現します。ホイール直径は250mm、全高は305mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に500kg、6km/h時に400kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
9688IFP250P63 CL67
EAN
4031582366259
S4材質番号
990838201
Core attributes
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
98 mm
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
取付高
305 mm
温度範囲(最大)
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
4.6 kg
製品名
Kappa
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
材料
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
250 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/hで500kg、速度6km/hで400kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計です。

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 250 mm
自在キャスター 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmです。動荷重は4km/h時に500kg、6km/h時に400kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  250 mm
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmで設計されています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用可能です。

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートフィッティングを備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径250mmです。全高は305mmで、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kg、静荷重は1000kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 250 mm
自在キャスター 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmです。動荷重は4km/h時に500kg、6km/h時に400kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  250 mm
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmで設計されています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用可能です。

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートフィッティングを備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径250mmです。全高は305mmで、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kg、静荷重は1000kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg