トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa
注文番号:
990830210
EAN:
4031582366198
商品番号:
9682IFP160P63 CL67
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドと精密ボールベアリングを組み合わせ、直径160mmの仕様となっています。全高205mmのコンパクト設計で、静的荷重容量700kg、動的荷重容量は4km/h時350kg、6km/h時280kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能