固定キャスター 160 mm
Kappa
注文番号:
990828534
EAN:
4031582366235
商品番号:
9688IFP160P63 CL67
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappa固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成された堅牢なハウジングを特徴としています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを搭...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappa固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成された堅牢なハウジングを特徴としています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。ホイール直径は160mm、全高は205mmの寸法仕様となっています。動荷重は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgの負荷能力を持ち、静荷重は700kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業用途に最適化された高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能