トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582430608
商品番号:
347BUFP125P62 180°
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 固定されたスタンド
Alpha reverseは、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターで、長方形プレートによる取り付け方式を採用しています。ハウジングはスチール製の重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリアミ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha reverseは、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターで、長方形プレートによる取り付け方式を採用しています。ハウジングはスチール製の重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリアミド製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は155mmで、動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能