トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila light
注文番号:
990900452
EAN:
4031582331493
商品番号:
1477PAO075P40 Tente
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 固定されたスタンド
Agila lightは、正方形プレート取付方式を採用したトータルロック付き自在キャスターです。取付部には正方形プレートを使用し、安定した固定を実現します。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila lightは、正方形プレート取付方式を採用したトータルロック付き自在キャスターです。取付部には正方形プレートを使用し、安定した固定を実現します。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、接地面にはポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を採用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重60kg(速度3km/h時)、静荷重120kgを実現しています。ケアベッド、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能